Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
N.º de referencia: 09 06 215 2891
DIN-Power H015FS7,0C1-1
DIN-Power H015FS7,0C1-1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 15
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de revestimiento, Codificación D20
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 215 2891
DIN-Power H015FS7,0C1-1
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type H15
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Number of contacts 15
  • Contact configuration Row d, positions 6, 10, ... , 26, 30 and row z, positions 4, 8, ... , 28, 32
  • Termination length 7 mm
  • Coding
    Shroud coding
    D20 coding
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 10.16 mm
  • Contact spacing (mating side)
    6.5 mm
    10.16 mm
  • Rated current ‌ 15 A
  • Rated current 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Clearance distance ≥ 4.5 mm
  • Creepage distance ≥ 8 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 8 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 90 N
  • Withdrawal force ≤ 90 N
  • Performance level
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 3.1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Material properties
  • Material (insert) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Colour (insert) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 按照NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 14.78 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140012868
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar