Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 26 000 9901
GRIFFSCHALE GDS A-2G KPL.
GRIFFSCHALE GDS A-2G KPL.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota abierta
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 26 000 9901
GRIFFSCHALE GDS A-2G KPL.
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
  • Category Accessories
  • Series DIN 41612
  • Identification Type 2F
  • Type of accessory Open hood
Technical characteristics
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (accessories) Termoplásticos
  • Colour (accessories) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 según NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 16.4 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140042490
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar