Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 09 06 264 2834
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-1
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 64
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 264 2834
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-1
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación
    Tipo G
    low-profile
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 64
  • Configuración de contacto Filas z, b, d y f, posiciones 2, 4, ... , 30, 32
  • Longitud de terminación 4,5 mm
  • Codificación
    Codificación de agujero
    Codificación con pérdida de contactos
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Filas de contacto 4
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5,08 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 5,08 mm
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación ≥ 1,6 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 3 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 100 N
  • Fuerza de extracción ≤ 100 N
  • Nivel de rendimiento
    1
    conforme a IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1,55 kV (contacto-contacto)
    2,5 kV (contacto-tierra)
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
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
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 15
  • Peso neto 21,333 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140195639
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar