Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 09 06 264 6833
DIN-Power Glow064FS-3,7C1-2
DIN-Power Glow064FS-3,7C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 64
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 264 6833
DIN-Power Glow064FS-3,7C1-2
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
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称
    タイプ G
    low-profile
  • エレメント メスコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
    基板対ケーブル
  • コンタクト数 64
  • コンタクト構成 列z、b、d、f、位置2、4、... 、30、32
  • 端子長さ 3.7 mm
  • コーディング
    穴コーディング
    コーディングシステム(コンタクト数減少)
  • PCB固定 固定フランジ付き
技術的特性
  • コンタクト列 4
  • コンタクトピッチ(結線側) 5.08 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 5.08 mm
  • 定格電流 ‌ 6 A
  • 定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • 空間距離 ≥ 1.6 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 3 mm
  • 絶縁抵抗 >1012 Ω
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 100 N
  • 引抜力 ≤ 100 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    IEC 60603-2に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 400
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    1.55 kV (コンタクト−コンタクト)
    2.5 kV コンタクト−GND
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2
  • 鉄道向け難燃性規格 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
商用データ
  • 梱包寸法 15
  • 正味重量 21.333 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140195622
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar