Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Tools
2
N.º de referencia: 09 06 148 2921
DIN-Power F048MS-3,0C1-1-V1
DIN-Power F048MS-3,0C1-1-V1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 48
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación de revestimiento, Codificación con pérdida de contactos, Codificación D20
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 148 2921
DIN-Power F048MS-3,0C1-1-V1
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
11
Tools
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Konektory
  • Series DIN 41612
  • Identification Typ F
  • Element Male konektor
  • Description of the contact Úhlové provedení
Version
  • Termination method Připojování vlnovým pájením
  • Connection type
    Základní deska na dceřinou kartu
    Rozšiřující karta
    PCB deska–kabel
  • Number of contacts 48
  • Contact configuration Řady z, d + b, pozice 2, 4, ... , 30, 32
  • Leading contact on position z32
  • Coding
    Kódovací otvor
    Kódování rámečku
    Kódování beze ztráty kontaktu
    Kódování D20
  • PCB fixing S upevňovací přírubou
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side)
    2,54 mm
    5,08 mm
  • Contact spacing (mating side)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated current Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
  • Clearance distance ≥ 1,6 mm
  • Creepage distance ≥ 3 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 75 N
  • Withdrawal force ≤ 75 N
  • Performance level
    1
    Podle IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1,55 kV (kontakt – kontakt)
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Ne
Material properties
  • Material (insert) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • Colour (insert) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Material (contacts) Slitina mědi
  • Surface (contacts)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances
    Olovo
    Nikl
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifikace a schválení
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 0,625 g
  • Country of origin Rumunsko
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140195530
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar