Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
1
N.º de referencia: 09 06 232 2845
Federleiste F 32pol. Einlöt 4,5 AFS 1
Federleiste F 32pol. Einlöt 4,5 AFS 1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación con pérdida de contactos, Codificación de revestimiento
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 06 232 2845
Federleiste F 32pol. Einlöt 4,5 AFS 1
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría 커넥터
  • Serie DIN 41612
  • Identificación 타입 F
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación 웨이브 솔더링 터미네이션
  • Tipo de conexión
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
    PCB와 케이블 간 연결
  • Número de contactos 32
  • Configuración de contacto 열 z 및 d, 포지션 2, 4, ~ , 30, 32
  • Longitud de terminación 4.5 mm
  • Codificación
    홀 코딩
    단자 소모적 코딩
    쉬라우드 코딩
  • Fijación de placas de circuitos impresos 고정용 프랜지 적용
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5.08 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Corriente nominal 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
  • Distancia de separación ≥ 1.6 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 3 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 50 N
  • Fuerza de extracción ≤ 50 N
  • Nivel de rendimiento
    1
    IEC 60603-2 규격 준수
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1.55 kV (접점-접점)
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (aislante) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
  • Color (aislante) RAL 7032 (페블 그레이)
  • Material (contactos) 구리 합금
  • Superficie (contactos)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • Estado ELV 준수
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII no
  • Sustancias REACH ANNEX XIV no
  • Sustancias REACH SVHC no
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 니켈
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 24,88 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140013162
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar