Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
2
N.º de referencia: 09 06 332 7901
DIN-Power F032FS-3,0C1-3
DIN-Power F032FS-3,0C1-3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 32
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 3, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación de agujero, Codificación de revestimiento, Codificación con pérdida de contactos, Codificación D20
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación, Con clip de encaje
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 332 7901
DIN-Power F032FS-3,0C1-3
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificatie Type F
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Haaks
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Uitbreidingskaart
    PCB naar kabel
  • Aantal contacten 32
  • Contactconfiguratie Rijen z en b, posities 2, 4, ..., 30, 32
  • Codering
    Codering van gaten
    Codering van ommanteling
    Codering met verlies van contacten
    D20 codering
  • PCB-bevestiging
    Met bevestigingsflens
    Met snap-in clip
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 3
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    2,54 mm
    5,08 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Nominale stroom ‌ 6 A
  • Nominale stroom Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
  • Tussenruimteafstand ≥ 1,6 mm
  • Kruipweg ≥ 3 mm
  • Isolatieweerstand >1012 Ω
  • Contactweerstand ≤ 15 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 50 N
  • Uittrekkracht ≤ 50 N
  • Prestatieniveau
    3
    vlgs. IEC 60603-2
  • steekcycli ≥ 50
  • Testspanning Ur.m.s. 1,55 kV (contact-contact)
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ‌1,6 mm ±0,2 ‌
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 22,05 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140014121
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection