Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 04 232 6822
DIN-Power D032FRW-26,0 C1-2
DIN-Power D032FRW-26,0 C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Female connector
Wrap termination
Rated current: ‌6 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 04 232 6822
DIN-Power D032FRW-26,0 C1-2
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
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificatie Type D
  • Element Vrouwelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
  • Eigenschappen Kleurafwijkingen en stippeltjes toegestaan
Versie
  • Aansluitmethode Wikkelaansluiting
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 32
  • Contactconfiguratie Rijen a en c, posities 2, 4, ... , 30, 32
  • Afsluitingslengte 26 mm
  • Codering
    Codering van gaten
    Codering met verlies van contacten
  • PCB-bevestiging Met bevestigingsflens
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 5,08 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 5,08 mm
  • Nominale stroom ‌ 6 A
  • Nominale stroom Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
  • Tussenruimteafstand ≥ 3 mm
  • Kruipweg ≥ 3 mm
  • Isolatieweerstand >1011 Ω
  • Contactweerstand ≤ 15 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 40 N
  • Uittrekkracht ≤ 40 N
  • Testspanning Ur.m.s.
    1,55 kV (contact-contact)
    1,55 kV (contact-massa)
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7035 (lichtgrijs)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Spoorwegclassificatie F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 24
  • Nettogewicht 14 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140942509
  • eCl@ss 27.460.201,00