Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
9
Accessories
2
N.º de referencia: 09 73 158 6524
DIN-PCB-R-MA-STR-58P-PL2-PI-5mm-CTI>600
DIN-PCB-R-MA-STR-58P-PL2-PI-5mm-CTI>600

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 58
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7035 (gris luminoso)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 73 158 6524
DIN-PCB-R-MA-STR-58P-PL2-PI-5mm-CTI>600
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
9
Accessories
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称 タイプ R
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 プレスフィット接続
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
    基板対ケーブル
  • コンタクト数 58
  • コンタクト構成 タイプシートを参照
  • 端子長さ 5 mm
  • コーディング コーディングシステム(コンタクト数減少)
  • PCB固定 固定フランジ付き
技術的特性
  • コンタクト列 3
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.54 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 2.54 mm
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 定格電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • 空間距離 ≥ 1.2 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1.2 mm
  • 絶縁抵抗 >1011 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +105 °C PCBによって制限される上限温度
  • 挿入力 ≤ 90 N
  • 引抜力 ≤ 60 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    IEC 60603-2に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 400
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
  • 基板厚さ ≥1.6 mm
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • カラー(インサート) RAL 7035 (ライトグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    Ni下地+Pd/Ni下地+Auメッキ、 嵌合側
    Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F1/I2 NFF 16-101/102に準拠
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 正味重量 11.975 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140481886
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415