Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
33
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 3023
DIN_PCB_FE_STR_96P_PL2_THT_24,8mm_ABC
DIN_PCB_FE_STR_96P_PL2_THT_24,8mm_ABC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Female connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 96
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 97 00 000 3023
DIN_PCB_FE_STR_96P_PL2_THT_24,8mm_ABC
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
33
Accessories
1
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Type C
  • Element Female connector
  • Descrierea contactului Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Wave soldering termination
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Număr de contacte 96
  • Configuraţie contact Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Lungime terminaţie 24.8 mm
  • Codificare Coding with loss of contacts
  • Fixare PCB With fixing flange
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 3
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2.54 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Curent nominal Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 90 N
  • Forţă de extragere ≤ 60 N
  • Nivel de performanţă
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Cicluri de cuplare ≥ 400
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specifications and approvals
  • Specificaţii IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Ţara de origine Czechia
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)