Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 5375
DIN_CON_M_MA_STR_PL1_SO+CRT_50Ω_CG5
DIN_CON_M_MA_STR_PL1_SO+CRT_50Ω_CG5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Recto, for double shielded cable type 1.5D-QEW
Corriente nominal: ≤1.4 A
Contacto macho para conectores hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 5375
DIN_CON_M_MA_STR_PL1_SO+CRT_50Ω_CG5
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
  • Categoría Contactos
  • Serie
    DIN 41612
    har-modular®
  • Tipo de contacto Contacto coaxial
  • Descripción del contacto
    Recto
    for double shielded cable type 1.5D-QEW
  • Contactos para
    DIN 41612 Tipo M
    DIN 41612 Tipo M inverso
    DIN 41612 Tipo MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® Módulo M, hembra, recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Método de terminación Terminación de soldadura/engaste
  • Tipo Contacto macho para conectores hembra
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Corriente nominal ≤ 1,4 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto
    ≤10 mΩ para matriz de contacto interna
    ≤3 mΩ para manguito exterior
  • Impedancia coaxial 50 Ω
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 10 N
  • Fuerza de extracción ≥ 1 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,75 kV
  • Frecuencia 1 GHz
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro no requirements (flammable mass < 10g)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41626
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,71 g
  • País de origen Hungría
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796