Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 686 8025 010
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 1.0m
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Tipo R
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8025 010
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 1.0m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Tipo R
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/19
  • Número de contactos 4
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -20 ... +60 °C movido
  • Diámetro de cable 6,3 ... 6,7 mm
  • Radio de flexión mínimo 5x diámetro de cable (plegado único)
  • Cadena de arrastre compatible
  • Ciclos de flexión ≥ 5.000.000 @ Radio de flexión = 75 mm a longitud ≤ 5 m a velocidad ≤ 5 m/s a aceleración ≤ 20 m/s²
  • Ciclos de flexión alterna (prueba tic-toc) 1.000.000 @ Radio de flexión = 75 mm
  • Resistencia torsional ≥ 5.000.000 a ángulo de torsión= ±180° a 1 m
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140336865
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar