Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 777 7755 030
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 3,0m
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 777 7755 030
DB RJ45 Cat.5e AWG 26/19 PUR Trail 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 8x AWG 26/19
  • Número de contactos 8
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -20 ... +60 °C
  • Radio de flexión mínimo
    5x diámetro de cable (plegado único)
    8x diámetro de cable (plegado repetido)
    15x diámetro de cable (plegado repetido con guía forzada)
  • Cadena de arrastre compatible
  • Resistencia torsional ≥ 1.000.000 a ángulo de torsión= ±180°/m
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    FT2 según la norma UL 2556 Sec. 9,1
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
    IEC 60754-1 Ausencia de halógenos
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140469907
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609