Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 037 0430
D-Sub hood 37-pole top&side entry M3
D-Sub hood 37-pole top&side entry M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Tapa con cerradura
Tamaño: D-Sub 4
Tornillo moleteado Rosca M3
Entrada lateral
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 037 0430
D-Sub hood 37-pole top&side entry M3
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
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base Tapa con cerradura
Versión
  • Tamaño D-Sub 4
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable
    Abrazadera de cable
    Salida de cable
  • Tipo de bloqueo Tornillo moleteado Rosca M3
  • 2 partes
  • Separable
  • Contenidos del paquete con mitades de juego de mitades de salida
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
    ‌0,4 Nm Tornillo prensaestopa
  • Temperatura ambiente -55 ... +110 °C
  • Diámetro de cable 11,5 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) Negro
  • Longitud 40 mm
  • Anchura 71,3 mm
  • Altura 15 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • GTIN 5713140221468
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416