Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 66 212 0750 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=7.5m
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=7.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Retardante de llama
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 66 212 0750 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=7.5m
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
    Type de c�ble
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série D-Sub
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    D-Sub
    Mâle Droit
  • Connecteur 2
    D-Sub
    Femelle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    Câblage 1:1
    sans halogène
    Ignifuge
Version
  • Longueur de câble 7,5 m
  • Nombre de fils 9
  • Structure du conducteur AWG 26/7
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 9
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Tension nominale 300 V
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C indifférent
    -10 ... +80 °C enlevé
  • Diamètre de câble 6 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
Spécifications et homologations
  • Spécifications RoHS 2011/65/EU
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)