Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 66 212 0100 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=1m
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Retardante de llama
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 66 212 0100 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=1m
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
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria D-Sub
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    D-Sub
    Męski Prosty
  • Złącze 2
    D-Sub
    Żeński Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Okablowanie 1:1
    Bezhalogenowe
    Ognioodporny
Wersja
  • Długość kabla 1 m
  • Liczba rdzeni 9
  • Konstrukcja rdzenia AWG 26/7
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 9
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Napięcie znamionowe 300 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -10 ... +80 °C Przesunięty
  • Średnica przewodu 6 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Szary
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne RoHS 2011/65/EU
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00