Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 66 212 0200 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=2m
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Retardante de llama
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 66 212 0200 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=2m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie D-Sub
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    D-Sub
    Macho Recto
  • Conector 2
    D-Sub
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Cableado 1:1
    Sin halógenos
    Retardante de llama
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 9
  • Estructura de núcleo AWG 26/7
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 9
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Voltaje nominal 300 V
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Diámetro de cable 6 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones RoHS 2011/65/EU