Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 001 9977
D Sub Male Screw lock M3 nut full metal
D Sub Male Screw lock M3 nut full metal

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tornillo moleteado
Parte totalmente metálica, Rosca M3
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 001 9977
D Sub Male Screw lock M3 nut full metal
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Tornillo moleteado
  • Descripción del accesorio
    Parte totalmente metálica
    Rosca M3
Versión
  • Detalles Pida 2 piezas para una base.
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 2 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 73181558
  • GTIN 5713140087828
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400