Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 67 009 0320 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal
D-Sub Hood 9 poles top entry metal

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 1
Tornillo hexagonal Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Metálicos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 009 0320 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ D-Sub
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 カバーはネジ止め可能
バージョン
  • サイズ D-Sub 1
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x
  • ケーブル固定具
    ケーブルクランプ
    テンションリリーフ ≤ 6.5 mm
  • ロックタイプ 六角ネジ 4-40 UNCネジ
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.4 Nm ロックネジ
    ‌0.4 Nm カバーネジ
    ‌0.4 Nm ケーブルクランプネジ
  • 周囲温度 -35 ... +100 °C
  • ケーブル径 3 ... 9.5 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) メタル
  • 長さ 39.5 mm
  • 31.8 mm
  • 高さ 15.4 mm
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 53.27 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140221550
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje