Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 67 025 0334 280
D-Sub Hood 25 poles side entry metal 100
D-Sub Hood 25 poles side entry metal 100

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 3
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca 4-40 UNC
Entrada lateral
1x
Material (capota/base): Metálicos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 025 0334 280
D-Sub Hood 25 poles side entry metal 100
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 Hoods / Housings
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 후드/하우징 타입 Shell housing
  • 후드/하우징 설명 Cover can be screwed on
버전
  • 규격 D-Sub 3
  • 버전 Side entry
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x
  • 케이블 고정
    Cable clamp
    Tension relief ≤ 8 mm
  • 잠금 유형 With short locking screws Thread 4-40 UNC
  • 부품 2개 Yes
  • 분리 가능 Yes
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • 주변 온도 -35 ... +100 °C
  • 케이블 직경 3 ... 12.5 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Metal
  • 길이 45 mm
  • 54 mm
  • 높이 15.4 mm
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 72.3 g
  • 원산지 Germany
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140221833
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje