Productos combinables
Productos combinables NUEVO
アクセサリ
1
N.º de referencia: 09 67 015 0344 280
D-Sub Hood 15 poles top entry metal 100
D-Sub Hood 15 poles top entry metal 100

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 2
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Metálicos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 015 0344 280
D-Sub Hood 15 poles top entry metal 100
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 후드/하우징 타입 셸 하우징
  • 후드/하우징 설명 나사체결 방식 커버
버전
  • 규격 D-Sub 2
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x
  • 케이블 고정
    케이블 클램프
    장력 완화 ≤ 6.5 mm
  • 잠금 유형 짧은 잠금 나사 적용. 스레드 4-40 UNC
  • 부품 2개 Yes
  • 분리 가능 Yes
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌0,4 Nm Śruba blokująca
    ‌0,4 Nm śruba pokrywy
    ‌0,4 Nm Śruba zacisku kablowego
  • 주변 온도 -35 ... +100 °C
  • 케이블 직경 3 ... 12.5 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Metal
  • 길이 41 mm
  • 40,3 mm
  • 높이 15,4 mm
  • RoHS zgodny
  • ELV 상태 zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV 물질 Niezawarte
  • REACH SVHC 물질 Niezawarte
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Niezawarte
상세명세 및 승인
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 62.2 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140221482
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje