Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 67 015 0334 280
D-Sub Hood 15 poles side entry metal 100
D-Sub Hood 15 poles side entry metal 100

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 2
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca 4-40 UNC
Entrada lateral
1x
Material (capota/base): Metálicos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 015 0334 280
D-Sub Hood 15 poles side entry metal 100
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ D-Sub
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 カバーはネジ止め可能
バージョン
  • サイズ D-Sub 2
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x
  • ケーブル固定具
    ケーブルクランプ
    テンションリリーフ ≤ 6.5 mm
  • ロックタイプ ショートロックネジ付き 4-40 UNCネジ
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.4 Nm ロックネジ
    ‌0.4 Nm カバーネジ
    ‌0.4 Nm ケーブルクランプネジ
  • 周囲温度 -35 ... +100 °C
  • ケーブル径 3 ... 12.5 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) メタル
  • 長さ 41 mm
  • 40.3 mm
  • 高さ 15.4 mm
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 54.55 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140221826
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje