Método de terminación
Terminación de soldadura por ondas
Tipo
Hembra
Tamaño
D-Sub 1
Filtro
Filtro C 470 pF ±20% @ ≤100 V
Número de contactos
9
Fijación de placas de circuitos impresos
Con bastidor
Con bloqueos de placa
Tipo de bloqueo
Brida de fijación con rosca M3
Características técnicas
Corriente nominal
7,5 A
Resistencia de aislamiento
>109 Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
Temperatura de limitación
-20 ... +125 °C
Nivel de rendimiento
2
según CECC 75301-802
Ciclos de conexión
≥ 250
Hot plugging
Negativa
Propiedades del material
Material (aislante)
Resina termoplástica (PCT)
Acero chapado
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1