Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
4
N.º de referencia: 09 67 000 7676
D-Sub, FE High-end AWG 24-28 crimp cont
D-Sub, FE High-end AWG 24-28 crimp cont

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
High-end
Hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Sección de conductor: 0.08 ... 0.22 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 000 7676
D-Sub, FE High-end AWG 24-28 crimp cont
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
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
  • Descripción del contacto High-end
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,08 ... 0,22 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 4,5 mm
  • Nivel de rendimiento
    1
    según CECC 75301-802
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,236 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140086944
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522