Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
4
N.º de referencia: 09 67 000 5676
D-Sub, FE High-end AWG 22-26 crimp cont
D-Sub, FE High-end AWG 22-26 crimp cont

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
High-end
Hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Sección de conductor: 0.13 ... 0.33 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 000 5676
D-Sub, FE High-end AWG 22-26 crimp cont
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
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
  • Descripción del contacto High-end
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,13 ... 0,33 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 4,5 mm
  • Nivel de rendimiento
    1
    según CECC 75301-802
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Noble metal over Ni
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Não contido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Sim
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,19 g
  • País de origen Suiza
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140086616
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522