Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
16
Inserts
44
N.º de referencia: 09 67 015 0200
D-Sub_CCH_S2_PP_PL
D-Sub_CCH_S2_PP_PL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Tapa con cerradura
Tamaño: D-Sub 2
PushPull
Entrada superior/lateral
3x
Material (capota/base): Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 015 0200
D-Sub_CCH_S2_PP_PL
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
16
Inserts
44
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori stikhuse/chassis-/sokkel-huse
  • Serier D-Sub
  • Type af kappe/hus stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Låsbart dæksel
Version
  • Størrelse D-Sub 2
  • Version Indføring fra oven/siden
  • Kabelindføring 3x
  • Kabelfastgørelse Kabelklemme
  • Låsetype PushPull
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
  • Detaljer An external InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination can be used to gain more space in the housing.
  • Pakkens indhold Blindplade
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌0,35 Nm Kabelklemmeskrue
  • Omgivelsestemperatur -55 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30
  • Kabeldiameter 3,3 ... 14 mm Samlevejledning
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer Kategori 1B i henhold til IEC 61373
  • Modstandsdygtighed over for stød Kategori 1B i henhold til IEC 61373
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Termoplast
  • Farve (kappe/hus) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP-nummer a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 33,22 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140469747
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje