Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
97
Inserts
35
N.º de referencia: 09 67 009 0200 160
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_FC
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_FC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Tapa con cerradura
Tamaño: D-Sub 1
PushPull
Entrada superior/lateral
2x
Material (capota/base): Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 009 0200 160
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_FC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
97
Inserţii
35
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria D-Sub
  • Tip carcasă/priză Shell housing
  • Descriere carcasă/priză Cover lockable
Versiune
  • Mărime D-Sub 1
  • Versiune Top/side entry
  • Intrare cablu 2x
  • Fixare cablu Cable clamp
  • Tip blocare PushPull
  • 2 piese Yes
  • Separabile Yes
  • Detalii An external InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination can be used to gain more space in the housing.
  • Conţinut pachet
    Blind plate
    internal cable clamp with screws
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere ‌0.35 Nm Cable clamp screw
  • Temperatura ambiantă -55 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30
  • Diametru cablu 3.3 ... 14 mm Please follow the assembly instructions!
  • Rezistenţă la vibraţii Category 1B acc. to IEC 61373
  • Rezistenţă la şoc Category 1B acc. to IEC 61373
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Thermoplastic
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Număr ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 17.71 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140469952
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje