Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9170
D-Sub_ACC_LB_UNC
D-Sub_ACC_LB_UNC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Perno de bloqueo
para montaje frontal, Rosca 4-40 UNC
Tamaño: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Acero inoxidable
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9170
D-Sub_ACC_LB_UNC
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
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Locking bolt
  • Description of the accessory
    for front mounting
    Thread 4-40 UNC
Version
  • Size
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Details Order 2 pieces for one shell housing.
Technical characteristics
  • Tightening torque <0.5 Nm
Material properties
  • Material (accessories) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 0.383 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 73181552
  • GTIN 5713140470118
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje