Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9171
D-Sub_ACC_LB_M3
D-Sub_ACC_LB_M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Perno de bloqueo
para montaje frontal, Rosca M3
Tamaño: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Acero inoxidable
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9171
D-Sub_ACC_LB_M3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie D-Sub
  • Type accessoire Sluitbout
  • Beschrijving van het accessoire
    voor voormontage
    Draad M3
Versie
  • Grootte
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Details Bestel 2 stuks voor één schaalbehuizing.
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel <0,5 Nm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Roestvrij staal
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 0,384 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 73181552
  • GTIN 5713140470125
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje