Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9172
D-Sub_ACC_FSL_UNC_LB_SW
D-Sub_ACC_FSL_UNC_LB_SW

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Perno de bloqueo
para montaje frontal, Bloqueo de tornillo hembra, Rosca 4-40 UNC
Tamaño: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Acero inoxidable
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9172
D-Sub_ACC_FSL_UNC_LB_SW
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Perno de bloqueo
  • Descripción del accesorio
    para montaje frontal
    Bloqueo de tornillo hembra
    Rosca 4-40 UNC
Versión
  • Tamaño
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Detalles Pida 2 piezas para una base.
Características técnicas
  • Par de apriete <0,5 Nm
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 1,341 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 73181575
  • GTIN 5713140470132
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje