Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9173
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_SW
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_SW

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Perno de bloqueo
para montaje frontal, Bloqueo de tornillo hembra, Rosca M3
Tamaño: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Acero inoxidable
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9173
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_SW
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství Zajišťovací svorník
  • Popis příslušenství
    Pro montáž na přední stranu
    Šroubovací čep
    Závit M3
Verze
  • Velikost
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Podrobnosti Objednávejte 2 ks na jeden dvojdílný kryt.
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment <0,5 Nm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Nerezová ocel
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Hmotnost netto 1,341 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 73181575
  • GTIN 5713140470149
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje