Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9175
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_ASS
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_ASS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Perno de bloqueo
para montaje frontal, Bloqueo de tornillo hembra, Rosca M3
Tamaño: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Acero inoxidable, Latón, niquelado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9175
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_ASS
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
  • Catégorie Accessoires
  • Série D-Sub
  • Type d'accessoire Boulon de verrouillage
  • Description de l'accessoire
    pour montage avant
    Verrouillage à vis femelle
    Pas M3
Version
  • Taille
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Détails Commandez 2 pièces pour un boîtier capot.
  • Contenu du kit
    Rondelles d'espacement
    Ecrou de verrouillage
Données techniques
  • Couple de serrage <0,5 Nm
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires)
    Acier inoxydable
    Laiton, revêtement nickel
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 2,23 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 73181575
  • GTIN 5713140470163
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje