Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2039
D-Sub_ACC_FSL_FC_M3_LB_0,8-1,3mm
D-Sub_ACC_FSL_FC_M3_LB_0,8-1,3mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Perno de bloqueo
para montaje trasero, para grosor del panel 0,8 ... 1,3 mm, Rosca M3
Tamaño: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Acero inoxidable
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2039
D-Sub_ACC_FSL_FC_M3_LB_0,8-1,3mm
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Perno de bloqueo
  • Descripción del accesorio
    para montaje trasero
    para grosor del panel 0.8 ... 1.3 mm
    Rosca M3
Versión
  • Tamaño
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Codificación Con codificación
  • Detalles Order 2 pieces for one shell housing.
Características técnicas
  • Par de apriete <0.5 Nm
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Stainless steel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 1,029 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 73181552
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar