Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2052
D-Sub_ACC_FSL_4-40UNC_LB_ASS_0,8-1,3mm
D-Sub_ACC_FSL_4-40UNC_LB_ASS_0,8-1,3mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Perno de bloqueo
para montaje trasero, para grosor del panel 0,8 ... 1,3 mm, Rosca 4-40 UNC
Tamaño: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Acero inoxidable, Latón, niquelado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2052
D-Sub_ACC_FSL_4-40UNC_LB_ASS_0,8-1,3mm
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
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Locking bolt
  • Description of the accessory
    for rear mounting
    for panel thickness 0.8 ... 1.3 mm
    Thread 4-40 UNC
Version
  • Size
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Details Order 2 pieces for one shell housing.
  • Pack contents
    Spacing washers
    Lock nut
Technical characteristics
  • Tightening torque <0.5 Nm
Material properties
  • Material (accessories)
    Stainless steel
    Brass, nickel plated
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 1.87 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 73181575
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar