Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
128
N.º de referencia: 09 67 009 0483 160
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M3 s
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M3 s

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 1
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca M3
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Metalizado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 009 0483 160
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M3 s
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
128
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base La tapa se puede atornillar
Versión
  • Tamaño D-Sub 1
  • Blindaje apantallado
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable Abrazadera de cable
  • Tipo de bloqueo Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca M3
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,25 Nm Tornillo prensaestopa
    ‌0,25 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Diámetro de cable 1,5 ... 7,5 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Superficie (capota/base) Metalizado
  • Longitud 30,7 mm
  • Anchura 31,5 mm
  • Altura 15,2 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 12,54 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140222045
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416