Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 009 0483
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M3 s
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M3 s

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 1
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca M3
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Metalizado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 009 0483
D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M3 s
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
  • Category Capots / embases
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Capot
  • Description of hood/housing Le couvercle peut être vissé
Version
  • Size D-Sub 1
  • Shielding シールド付き
  • Version Sortie verticale
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing Serre-câble
  • Locking type Avec vis de verrouillage courtes. Pas M3
  • 2 parts Oui
  • Separable Oui
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.25 Nm ケーブルクランプネジ
    ‌0.25 Nm カバーネジ
    ‌0.4 Nm ロックネジ
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Cable diameter 1.5 ... 7.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) サーモプラスチック
  • Surface (hood/housing) 金属メッキ
  • Length 29 mm
  • Width 31.5 mm
  • Height 15.2 mm
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS exemptions
    6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
    6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV status 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances はい
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 substances はい
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 13,4 g
  • Country of origin Chine
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140222052
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416