Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 025 0484
D-Sub 25P metpl hood 1str-ent slo M2.6 s
D-Sub 25P metpl hood 1str-ent slo M2.6 s

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 3
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca M2.6
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Metalizado
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 025 0484
D-Sub 25P metpl hood 1str-ent slo M2.6 s
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
標識
  • 類別 Hoods / Housings
  • 系列 D-Sub
  • 上殼/底座類型 Shell housing
  • 上殼/底座介紹 Cover can be screwed on
版本
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 屏蔽 Shielded
  • 版本 Top entry
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x
  • 電纜固定 Cable clamp
  • 鎖定類型 With short locking screws Thread M2.6
  • 2 個組件 Yes
  • 可分離 Yes
技術參數
  • 擰緊力矩
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.25 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • 環境溫度 -20 ... +90 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP30
  • 電纜直徑 3.5 ... 11 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座) Thermoplastic
  • 表面(上殼/底座) Metallised
  • 長度 39.7 mm
  • 寬度 53.2 mm
  • 高度 15.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免
    6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • ECHA SCIP 編號 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質 Lead
商業數據
  • 包裝尺寸 50
  • 淨重 17.2 g
  • 原產國 China
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140222014
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416