Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 324 7214
D-Sub 25 F Male Angled 25-pole
D-Sub 25 F Male Angled 25-pole

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica (PCT), Acero chapado
Filtro C 47 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 64 324 7214
D-Sub 25 F Male Angled 25-pole
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Filtro
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Girado
    Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo Macho
  • Tamaño D-Sub 3
  • Filtro Filtro C 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Número de contactos 25
  • Fijación de placas de circuitos impresos
    Con bastidor
    Con bloqueos de placa
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con bloqueo de tornillo montado 4-40 UNC
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 7,5 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura de limitación -20 ... +125 °C
  • Nivel de rendimiento
    2
    según CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Resina termoplástica (PCT)
    Acero chapado
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • GTIN 5713140872523
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar