Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 015 0484
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent slo M2.6 s
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent slo M2.6 s

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 2
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca M2.6
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Metalizado
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 015 0484
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent slo M2.6 s
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seri D-Sub
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Kabuk muhafazası
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Kapak vidalanabilir
Sürüm
  • Boyut D-Sub 2
  • Koruma Ekranlı
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x
  • Kablo sabitleme Kablo kelepçesi
  • Kilitleme tipi Kısa kilitleme vidaları ile M2,6 diş
  • 2 parça Evet
  • Ayrılabilir Evet
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌0,25 Nm Kablo kelepçesi vidası
    ‌0,25 Nm kapak vidası
    ‌0,4 Nm Kilitleme vidası
  • Ortam sıcaklığı -20 ... +90 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP30
  • Kablo Çapı 3,3 ... 8,5 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Termoplastik
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Metalize
  • Uzunluk 34,7 mm
  • Genişlik 40 mm
  • Yükseklik 15,2 mm
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri
    6(a) / 6(a)-I: Talaşlı imalat amaçlı çelikte ve ağırlıkça %0,35'e kadar kurşun içeren galvanize çelikte alaşım elemanı olarak kurşun / Talaşlı imalat amaçlı çelikte alaşım elemanı olarak kurşun ağırlıkça %0,35 kurşun ve yığın halinde ağırlıkça %0,2'ye kadar kurşun içeren sıcak daldırma galvanize çelik bileşenler
    6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 19,5 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140222007
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416