Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9091
D SUB short mounting screw M3 for metal
D SUB short mounting screw M3 for metal

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tornillo de bloqueo, corto
Pieza de repuesto, Rosca M3
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9091
D SUB short mounting screw M3 for metal
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Tornillo de bloqueo, corto
  • Descripción del accesorio
    Pieza de repuesto
    Rosca M3
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
    6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,967 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 73181558
  • GTIN 5713140088498
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar