Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9029
D SUB long jack screw 4-40 UNC for hood
D SUB long jack screw 4-40 UNC for hood

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tornillo moleteado
Pieza de repuesto, Rosca 4-40 UNC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9029
D SUB long jack screw 4-40 UNC for hood
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
  • Category Accesorios
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Tornillo moleteado
  • Description of the accessory
    Pieza de repuesto
    Rosca 4-40 UNC
Material properties
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 3,463 g
  • Country of origin República Checa
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140088146
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar