Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
9
N.º de referencia: 09 68 263 7812
CONECTOR MACHO ACODADO 15 CTOS. A SOLDAR
CONECTOR MACHO ACODADO 15 CTOS. A SOLDAR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
U.S. Footprint
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 15 Con contacto de puesta a tierra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 68 263 7812
CONECTOR MACHO ACODADO 15 CTOS. A SOLDAR
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
9
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series D-Sub
  • Identification Estándar
  • Element Conector
  • Specification U.S. Footprint
  • Description of the contact
    Estampado
    Acodado
Version
  • Termination method Terminación de soldadura por ondas
  • Gender Macho
  • Size D-Sub 2
  • Connection type De placa madre a tarjeta hija
  • Number of contacts 15
  • further contacts Con contacto de puesta a tierra
  • Termination length 3,2 mm
  • PCB fixing Con bloqueos de placa
  • Locking type Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Distance between rows 2,84 mm
  • Contact spacing (termination side) 2,77 mm
  • Rated current ‌ 6,5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Installation height ‌ 6,3 mm
  • Hot plugging Negativa
Material properties
  • Material (insert)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero chapado
  • Colour (insert) Negro
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Metal noble sobre Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 9,4 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140095724
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar