Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
N.º de referencia: 09 66 328 7701
D SUB SV MA IDC 25 AU3 with M3 nut
D SUB SV MA IDC 25 AU3 with M3 nut

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2 A
Macho
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 25
Sección de conductor: 0.09 ... 0.13 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 328 7701
D SUB SV MA IDC 25 AU3 with M3 nut
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Conectores
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 Padrão
  • エレメント Conector
  • コンタクトの説明
    Estampado
    Reto
バージョン
  • 結線方式 Terminação com remoção de isolação IDC
  • ジェンダー Macho
  • サイズ D-Sub 3
  • 接続タイプ
    PCB ao cabo
    Cabo a cabo
  • コンタクト数 25
  • ロックタイプ Mesa de fixação com rosca M3
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0,09 ... 0,13 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 空間距離 ≥ 0,7 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 0,7 mm
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ≤0,6 Nm Trava por parafuso para fêmea
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 83 N
  • 引抜力
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • パフォーマンスレベル 3
  • 嵌合回数 ≥ 50
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging Não
材質
  • 材質 (インサート)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
    Concha: aço revestido
  • カラー(インサート) Preto
  • 材質 (コンタクト) Liga de cobre
  • 表面 (コンタクト) Metal nobre sobre Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS 適用除外項目 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELVステータス conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Não contido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Não contido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Sim
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Fio
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 Sim
  • カリフォルニアProposition 65物質 Fio
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 12,93 g
  • 原産国 China
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140083820
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar