Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
15
Carcase/prize
4
N.º de referencia: 09 66 228 6701
D SUB SV MA IDC 15 AU2 with M3 nut
D SUB SV MA IDC 15 AU2 with M3 nut

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2 A
Macho
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 15
Sección de conductor: 0.09 ... 0.13 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 228 6701
D SUB SV MA IDC 15 AU2 with M3 nut
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Standard
  • Element Kontaktdon
  • Kontaktbeskrivning
    Pressade
    Rak
Version
  • Förbindningsmetod IDC Isoleringsskyddad terminering
  • Kön Hane
  • Storlek D-Sub 2
  • Förbindningstyp
    PCB till kabel
    Kabel till kabel
  • Antal kontakter 15
  • Låsningstyp Fästfläns med gänga M3
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.09 ... 0.13 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Märkström ‌ 2 A
  • Fritt avstånd ≥ 0,7 mm
  • Krypavstånd ≥ 0.7 mm
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment ≤0.6 Nm メスネジロック
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 50 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Prestandanivå
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • Matningscykler ≥ 250
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging いいえ
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)
    シェル:めっき加工スチール
  • Färg (kontaktinsats)
  • Material (kontakter) 銅合金
  • Yta (kontakter) 貴金属メッキ 下地Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS undantag 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV status 適合(適用除外品)
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 含まず
  • REACH BILAGA XIV ämnen 含まず
  • REACH SVHC ämnen はい
  • REACH SVHC ämnen
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen はい
  • California Proposition 65 ämnen
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 10,35 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140082281
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar