Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
N.º de referencia: 09 66 128 7702
D SUB SV MA IDC 37 AU3 with 4-40 nut
D SUB SV MA IDC 37 AU3 with 4-40 nut

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2 A
Macho
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 9
Sección de conductor: 0.09 ... 0.13 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 66 128 7702
D SUB SV MA IDC 37 AU3 with 4-40 nut
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Straight
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Gender Male
  • Size D-Sub 1
  • Connection type
    PCB till kabel
    Kabel till kabel
  • Number of contacts 9
  • Locking type Fixing flange with thread 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.09 ... 0.13 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 26
  • Rated current ‌ 2 A
  • Clearance distance ≥ 0,7 mm
  • Creepage distance ≥ 0,7 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Honskruvlås
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 30 N
  • Withdrawal force
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Termoplast, glasfiberfylld (PBTP)
    Skal: pläterat stål
  • Colour (insert) Svart
  • Material (contacts) Kopparlegering
  • Surface (contacts) Ädelmetall över Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS exemptions 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Bly
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 6.15 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140080485
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar