Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
16
N.º de referencia: 09 66 418 7502
D SUB SV FE IDC 37 AU3 with 4-40 nut
D SUB SV FE IDC 37 AU3 with 4-40 nut

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 4
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 37
Sección de conductor: 0.09 ... 0.13 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 418 7502
D SUB SV FE IDC 37 AU3 with 4-40 nut
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
アクセサリ
16
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Estampado
    Recto
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 4
  • Tipo de conexión
    De placa de circuitos impresos a cable
    De cable a cable
  • Número de contactos 37
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,09 ... 0,13 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Distancia de separación ≥ 0,7 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 0,7 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 123 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Nivel de rendimiento 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero chapado
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 25,53 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140085084
  • eCl@ss 27.440.214,00