Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
16
N.º de referencia: 09 66 418 6501
D SUB SV FE IDC 37 AU2 with M3 nut
D SUB SV FE IDC 37 AU2 with M3 nut

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 4
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 37
Sección de conductor: 0.09 ... 0.13 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 418 6501
D SUB SV FE IDC 37 AU2 with M3 nut
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
16
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Straight
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Gender Female
  • Size D-Sub 4
  • Connection type
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Number of contacts 37
  • Locking type Fixing flange with thread M3
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.09 ... 0.13 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Rated current ‌ 2 A
  • Clearance distance ≥ 0,7 mm
  • Creepage distance ≥ 0,7 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Honskruvlås
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 123 N
  • Withdrawal force
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Performance level
    2
    enligt CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Termoplast, glasfiberfylld (PBTP)
    Skal: pläterat stål
  • Colour (insert) Svart
  • Material (contacts) Kopparlegering
  • Surface (contacts) Ädelmetall över Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS exemptions 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Bly
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 18.59 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140220461
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar