Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
N.º de referencia: 09 66 118 7501
D SUB SV FE IDC 09 AU3 with M3 nut
D SUB SV FE IDC 09 AU3 with M3 nut

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 9
Sección de conductor: 0.09 ... 0.13 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 118 7501
D SUB SV FE IDC 09 AU3 with M3 nut
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
アクセサリ
15
フード/ハウジング
4
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Elem Connector
  • Az érintkező leírása
    Stamped
    Straight
Verzió
  • Lezárási mód IDC insulation displacement termination
  • Fajta Female
  • Méret D-Sub 1
  • Összeköttetés típusa
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Érintkezők száma 9
  • Rögzítés típusa Fixing flange with thread M3
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.09 ... 0.13 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Légköztávolság ≥ 0.7 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 0.7 mm
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 30 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Teljesítményszint 3
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Noble metal over Ni
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 90
  • Nettó tömeg 7.63 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140080195
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469