Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
N.º de referencia: 09 65 189 6782 741
D-SUB S 09P STR MA THR UNC PL2 GP RE
D-SUB S 09P STR MA THR UNC PL2 GP RE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌8 A
Macho
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PPA), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 9 Con contacto de puesta a tierra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 65 189 6782 741
D-SUB S 09P STR MA THR UNC PL2 GP RE
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
アクセサリ
2
Detalles del producto
Identification
  • Category コネクタ
  • Series D-Sub
  • Identification 標準
  • Element コネクタ
  • Description of the contact
    スタンプ
    ストレート型
Version
  • Termination method リフロー半田付け端子 (THR)
  • Gender オス
  • Size D-Sub 1
  • Connection type
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
  • Number of contacts 9
  • further contacts 接地ピン付き
  • Termination length 2.1 mm
  • Locking type ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
  • Pack contents 200ピースリール
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.84 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.74 mm
  • Rated current ‌ 8 A
  • Rated current @ 40 °C
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm メスネジロック
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 30 N
  • Withdrawal force
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Performance level
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging いいえ
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
Material properties
  • Material (insert)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PPA)
    シェル:スチール、ニッケルメッキ
  • Colour (insert)
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts) 貴金属メッキ 下地Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • California Proposition 65 substances はい
  • California Proposition 65 substances
    ニッケル
Specifications and approvals
  • Specifications
    DIN 41652
    CECC 75301-802
Commercial data
  • Packaging size 200
  • Net weight 1.584 kg
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140217478
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469