Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
N.º de referencia: 09 65 189 6781 741
D-SUB S 09P STR MA THR M3 PL2 GP RE
D-SUB S 09P STR MA THR M3 PL2 GP RE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌8 A
Macho
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PPA), Carcasa: acero, niquelado
Negro
Contactos: 9 Con contacto de puesta a tierra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 65 189 6781 741
D-SUB S 09P STR MA THR M3 PL2 GP RE
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 標準
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    スタンプ
    ストレート型
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (THR)
  • ジェンダー オス
  • サイズ D-Sub 1
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
  • コンタクト数 9
  • 追加コンタクト 接地ピン付き
  • 端子長さ 2.1 mm
  • ロックタイプ ネジ付き固定フランジ M3
  • 梱包内容 200ピースリール
技術的特性
  • 列間距離 2.84 mm
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.74 mm
  • 定格電流 ‌ 8 A
  • 定格電流 @ 40 °C
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ≤0.6 Nm メスネジロック
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 30 N
  • 引抜力
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • パフォーマンスレベル
    2
    CECC 75301-802に準拠
  • 嵌合回数 ≥ 250
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
  • 基板厚さ ≥1.6 mm
  • 取付時の高さ ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging いいえ
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
材質
  • 材質 (インサート)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PPA)
    シェル:スチール、ニッケルメッキ
  • カラー(インサート)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    DIN 41652
    CECC 75301-802
商用データ
  • 梱包寸法 200
  • 正味重量 0.015 kg
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140217386
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469